Kwartslagvergrendeling - dichtklapmodel

Artikelcode: 491436
Deze vergrendeling heeft een bevestigingsgat van 72,0 x 58,0 mm en een klembereik van 16 5 mm.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
16 5 mm
Tonlengte
:
27,0 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,2 mm
Type
:
Mini-klapslot
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
58,0 mm
Mounting Hole Length
:
72,0 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
27,0 mm
Totale breedte vangplaat
:
16,0 mm (0,63 in)
Totale lengte vangplaat
:
8,0 mm
Totale hoogte vangplaat
:
41,0 mm
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 10,54 10 : € 10,01 20 : € 9,49
essential solutions
delivered