Kwartslagvergrendeling - dichtklapmodel

Artikelcode: 1601115002E
Deze vergrendeling heeft een bevestigingsgat van 22,2 x 20,2 mm en een klembereik van 18 5 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468499

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
18 5 mm
Tonlengte
:
18,5 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,2 mm
Type
:
Kwartslag - Dichtklapmodel
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
20,2 mm
Mounting Hole Length
:
22,2 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
22,5 mm
Totale breedte vangplaat
:
18,0 mm (0,709 in)
Totale lengte vangplaat
:
33,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,82 50 : € 7,11 500 : € 6,75 1000 : € 6,39
essential solutions
delivered