Zwenkgrepen

Artikelcode: 493592
493592


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
56 0 - 66 0 mm
Compressie
:
Perst Samen
Klembereik omgekeerd
:
6.0 - 16.0 mm
Totale Lengte
:
85,0 mm
Totale breedte
:
40,0 mm
Mounting Hole Dimensions
:
72,5 x 29,5 mm
Keying
:
Zonder Sleutel
Type
:
Geen Vergrendeling
Mounting Hole Width
:
29,5 mm
Mounting Hole Length
:
72,5 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
3,5 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
1,0 -
Standaard Verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 21,95 5 : € 13,22 50 : € 12,55 100 : € 11,88
essential solutions
delivered