Zwenkgrepen

Artikelcode: 070E
070E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 493415

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Afwerking
:
Zwarte Polyamide
Klembereik
:
15 0 mm
Materiaal
:
Polyamide Nylon
Materiaal sluitlip
:
Staal
Compressie
:
Perst Niet Samen
Totale Lengte
:
53,3 mm
Totale breedte
:
43,0 mm
Afmetingen bevestigingsgat
:
18,2 x 15,2 mm
Sleuteltype
:
Zonder Sleutels
Type
:
Geen Vergrendeling
Materiaal vergrendeling
:
Gegoten zink legering sterven
Materiaal behuizing
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6;30% glas gevuld
Merk
:
Mesan
Bevestigingsgatbreedte
:
15,2 mm
Bevestigingsgatlengte
:
18,2 mm
Compatibele paneeldiktes
:
0,8 -
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,79 50 : € 2,88 500 : € 2,75 1000 : € 2,60
essential solutions
delivered