Zwenkgrepen

Artikelcode: 491422
491422


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
24 5 mm
Compressie
:
Perst Niet Samen
Totale Lengte
:
110,0 mm
Totale breedte
:
35,0 mm
Mounting Hole Dimensions
:
100,0 x 25,0 mm
Keying
:
Zonder Sleutels
Type
:
Geen Vergrendeling
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
25,0 mm
Mounting Hole Length
:
100,0 mm
Compatible Panel Thickness Range
:
0,8 -
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 17,06 5 : € 10,26 50 : € 9,75 100 : € 9,23
essential solutions
delivered