Zwenkgrepen

Artikelcode: 072180001E
072180001E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468249

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Afwerking
:
Zwarte Polyamide
Klembereik
:
25 0 mm
Materiaal
:
Polyamide Nylon
Materiaal sluitlip
:
Polyamide
Compressie
:
Perst Niet Samen
Totale Lengte
:
83,5 mm
Totale breedte
:
36,0 mm
Afmetingen bevestigingsgat
:
50,0 x 25,0 mm
Sleuteltype
:
Zonder Sleutels
Type
:
Geen Vergrendeling
Materiaal vergrendeling
:
Gegoten zink legering sterven
Materiaal behuizing
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6;30% glas gevuld
Merk
:
Mesan
Bevestigingsgatbreedte
:
25,0 mm
Bevestigingsgatlengte
:
50,0 mm
Compatibele paneeldiktes
:
1,0 -
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,88 50 : € 1,92
essential solutions
delivered