Zwenkgrepen

Artikelcode: 17011203E
1438863


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551864

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
50 0 - 57 5 mm
Compressie
:
Perst Samen
Klembereik omgekeerd
:
0 - 2.5 mm
Totale Lengte
:
55,0 mm
Mounting Hole Dimensions
:
22,2 x 20,2 mm
Keying
:
Zonder Sleutel
Type
:
Geen Vergrendeling
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
20,2 mm
Mounting Hole Length
:
22,2 mm
Handle Height
:
18,0 mm
Body Center to Keeper Frame Distance
:
33,0 mm
Handle Length
:
55,0 mm
Body Height
:
31,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered