Verstelbare Spansluiting met T-Greep

Artikelcode: 2402110703E
Verstelbare Spansluitingen met T-Greep worden gebruikt voor kasten in een vibrerende omgeving, die om een betere afdichting vragen. Ze zijn verkrijgbaar in versies met of zonder slot.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 498211

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Handgreeptype
:
T-Greep
Afwerking
:
Verchroomd
Klembereik
:
85 0 mm
Afmetingen bevestigingsgat
:
22,2 x 20,2 mm
Totale handgreepbreedte
:
80,0 mm
Totale breedte
:
80,0 mm
Kleur
:
Zilveren verschijning
Merk
:
Mesan
Bevestigingsgatbreedte
:
20,2 mm
Bevestigingsgatlengte
:
22,2 mm
Maximale compressie
:
6,0 mm
Tussenafstand houder bevestigingsgat
:
33,0 mm
Plaatdikte (mm)
:
18 0 mm
Behuizingshoogte
:
32,0 mm
Afstand midden body tot houderframe
:
33,0 mm
Bevestigingsoriëntatie
:
Universal
Sleuteltype
:
Key CH751
Hoogte body
:
46,0 mm
Compressie
:
6.0 mm
Kophoogte
:
6,0 mm
Hoogte van de basis
:
32,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered