Spansluitingen met Vleugelknop

Artikelcode: 3401120061E
3401120061E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 498376

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Handgreeptype
:
Vleugelknop
Vergrendelingstype
:
Niet-vergrendelend
Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Klembereik
:
20 0 mm
Afmetingen bevestigingsgat
:
22,2 x 20,2 mm
Totale handgreepbreedte
:
56,0 mm
Verstelbaar
:
Niet verstelbaar
Hoogte van de basis
:
32,0 mm
Materiaal vergrendeling
:
Zink legering
Massief materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Mesan
Bevestigingsgatbreedte
:
20,2 mm
Bevestigingsgatlengte
:
22,2 mm
Afstand midden body tot houderframe
:
45,0 mm
Vergrendelingstype
:
Wing Knob Operated
Bevestigingsoriëntatie
:
Universal
Sleuteltype
:
No Key
Kopbreedte
:
56,0 mm
Kophoogte
:
25,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 31,08 25 : € 18,70 125 : € 17,76 250 : € 16,83 375 : € 15,89 500 : € 14,96
essential solutions
delivered