Spansluitingen met Vleugelknop

Artikelcode: 3402120003E
1438897


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 498406

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Handgreeptype
:
Vleugelknop
Vergrendelingstype
:
Niet-vergrendelend
Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Klembereik
:
13 5 - 85 0 mm
Afmetingen bevestigingsgat
:
22,2 x 20,2 mm
Totale handgreepbreedte
:
56,0 mm
Verstelbaar
:
Verstelbaar
Hoogte van de basis
:
32,0 mm
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Mesan
Bevestigingsgatbreedte
:
20,2 mm
Bevestigingsgatlengte
:
22,2 mm
Afstand midden body tot houderframe
:
45,0 mm
Bevestigingsoriëntatie
:
Universal
Sleuteltype
:
No Key
Kopbreedte
:
56,0 mm
Kophoogte
:
25,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered