Spansluitingen met Vleugelknop

Artikelcode: 3401110759E
1438854


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 498308

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Handgreeptype
:
Vleugelknop
Vergrendelingstype
:
Vergrendelt
Klembereik
:
24 0 mm
Mounting Hole Dimensions
:
22,2 x 20,2 mm
Totale handgreepbreedte
:
56,0 mm
Verstelbaar
:
Niet verstelbaar
Base Height
:
32,0 mm
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
20,2 mm
Mounting Hole Length
:
22,2 mm
Body Center to Keeper Frame Distance
:
49,0 mm
Head Width
:
56,0 mm
Head Height
:
26,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered