Verstelbare Draai-Span Sloten 

Artikelcode: 0404408801E
0404408801E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551491

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type Kop
:
Spoorwegen
Klembereik
:
41 0 - 58 0 mm
Vergrendelingsstijl
:
Plat
Mounting Hole Dimensions
:
22,2 x 19,2 mm
Totale Lengte
:
76,0 mm
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
19,2 mm
Mounting Hole Length
:
22,2 mm
Maximale compressie
:
6,0 mm
Groottes bevestigingsgat
:
19 2 - 22 2 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
18,0 mm
Klembereik omgekeerd
:
41.0 - 58.0 mm
Handgreeptype
:
Met sleutel te bedienen
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 169,49 5 : € 80,96 10 : € 50,99 50 : € 45,90 100 : € 38,24
essential solutions
delivered