Verstelbare Draai-Span Sloten 

Artikelcode: 0404403703E
0404403703E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551484

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type Kop
:
7,0 mm Driehoek
Klembereik
:
68 5 - 85 5 mm
Vergrendelingsstijl
:
Diep
Mounting Hole Dimensions
:
22,2 x 19,2 mm
Totale Lengte
:
76,0 mm
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
19,2 mm
Mounting Hole Length
:
22,2 mm
Maximale compressie
:
6,0 mm
Groottes bevestigingsgat
:
19 2 - 22 2 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
18,0 mm
Klembereik omgekeerd
:
13.5 - 30.5 mm
Handgreeptype
:
Met sleutel te bedienen
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 184,96 5 : € 88,35 10 : € 55,64 50 : € 50,07 100 : € 41,73
essential solutions
delivered