Verstelbare Draai-Span Sloten 

Artikelcode: 0402408802E
0402408802E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551477

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type Kop
:
Spoorwegen
Klembereik
:
55 0 - 72 0 mm
Vergrendelingsstijl
:
Offset
Mounting Hole Dimensions
:
22,2 x 20,2 mm
Totale Lengte
:
76,0 mm
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
20,2 mm
Mounting Hole Length
:
22,2 mm
Maximale compressie
:
6,0 mm
Groottes bevestigingsgat
:
20 2 - 22 2 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
18,0 mm
Klembereik omgekeerd
:
27.4 - 44.0 mm
Handgreeptype
:
Met sleutel te bedienen
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 179,66 5 : € 85,82 10 : € 54,05 50 : € 48,65 100 : € 40,53
essential solutions
delivered