Verstelbare Draai-Span Sloten 

Artikelcode: 0402402803E
0402402803E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551475

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type Kop
:
8,0 mm Vierkant
Klembereik
:
68 5 - 85 5 mm
Vergrendelingsstijl
:
Diep
Mounting Hole Dimensions
:
22,2 x 20,2 mm
Totale Lengte
:
76,0 mm
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
20,2 mm
Mounting Hole Length
:
22,2 mm
Maximale compressie
:
6,0 mm
Groottes bevestigingsgat
:
20 2 - 22 2 mm
Compatibel deurdiktebereik
:
18,0 mm
Klembereik omgekeerd
:
13.5 - 30.5 mm
Handgreeptype
:
Met sleutel te bedienen
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 174,49 5 : € 83,35 10 : € 52,49 50 : € 47,24 100 : € 39,37
essential solutions
delivered