ONLINE CATALOGUS Verborgen Scharnieren met Schroefbevestiging

Artikelcode: 550065
550065

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Overall Width
:
44,0 mm
Material
:
RVS
Maximale draaihoek
:
90 °
Overall Thickness
:
26,0 mm
Afwerking
:
Ruw
Colour
:
Naturel
Overall Length
:
104,5 mm
Full Material
:
RVS 316
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 126,18 10 : € 30,14 20 : € 18,97 100 : € 17,08 200 : € 14,24
essential solutions
delivered