Stainless Steel Lasscharnieren met een Stainless Steel pen

Artikelcode: 1284789
Deze Stainless Steel lasscharnieren zijn 60,0 mm lang en hebben een diameter van 10,0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 493510

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
60,0 mm
Totale breedte
:
11,9 mm
Pin Diameter
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered