Stalen, aluminium en roestvrij stalen lasscharnieren werken op een simpele manier. De stalen versie is verkrijgbaar met een stalen of messing pen en is zeer veelzijdig in gebruik. Ze zijn met of zonder smeernippel en in twee verschillende soorten verkrijgbaar. De aluminium versie heeft een roestvrijstalen ring en bestaat in twee types.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pendiameter | Totale diameter | Totale lengte | Materiaal | Totale breedte | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,8121 - € 10,1946 | 1396 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminium
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||
€ 1,6559 - € 3,5071 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
€ 7,8409 - € 17,417 | 375 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Staal
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
€ 7,8409 - € 17,417 | 675 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
RVS 304
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||
€ 4,713 - € 10,4621 | 144 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Staal
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
€ 1,8823 - € 5,231 | 179 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Staal
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||
€ 12,7238 - € 26,7498 | 46 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Staal
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
€ 1,7691 - € 4,6663 | 356 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Staal
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||
€ 3,8497 - € 10,1946 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Staal
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||
€ 14,6345 - € 32,5753 | 228 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
RVS 304
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
€ 10,4451 - € 23,2723 | 969 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Staal
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
€ 20,3666 - € 45,326 | 164 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
RVS 304
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
€ 9,3978 - € 20,954 | 281 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Staal
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
€ 2,0805 - € 5,7957 | 1273 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Staal
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||||
€ 7,7277 - € 14,326 | 904 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
€ 4,062 - € 9,0652 | 425 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
€ 5,9302 - € 15,7229 | 292 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminium
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||
€ 1,7833 - € 4,9041 | 4 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Staal
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||||
€ 1,7833 - € 4,9041 | 1879 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
€ 17,6382 - € 37,0402 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan