Aluminium Lasscharnieren met een Steel pen

Artikelcode: 1284787
Deze Aluminium lasscharnieren zijn 100,0 mm lang en hebben een diameter van 16,0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 493508

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
100,0 mm
Totale breedte
:
19,6 mm
Pindiameter
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 12,94 20 : € 11,87 60 : € 9,73
essential solutions
delivered