Steel Lasscharnieren met een Brass pen

Artikelcode: 1284786
Deze Steel lasscharnieren zijn 180,0 mm lang en hebben een diameter van 20,0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 493505

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
180,0 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Pin Diameter
:
13,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 19,55 13 : € 12,22 25 : € 9,77
essential solutions
delivered