Steel Lasscharnieren met een Brass pen

Artikelcode: 1284783
Deze Steel lasscharnieren zijn 70,0 mm lang en hebben een diameter van 11,5 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 493500

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
70,0 mm
Totale breedte
:
13,2 mm
Pin Diameter
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered