Steel Lasscharnieren met een Brass pen

Artikelcode: 1284781
Deze Steel lasscharnieren zijn 50,0 mm lang en hebben een diameter van 8,0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 493498

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
50,0 mm
Totale breedte
:
10,0 mm
Pin Diameter
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,10 25 : € 1,94 50 : € 1,55
essential solutions
delivered