Steel Lasscharnieren met een Brass pen

Artikelcode: 1284780
Deze Steel lasscharnieren zijn 40,0 mm lang en hebben een diameter van 8,0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 493497

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
40,0 mm
Totale breedte
:
10,0 mm
Pin Diameter
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,95 25 : € 1,84 50 : € 1,47
essential solutions
delivered