Steel Lasscharnieren met een Steel pen

Artikelcode: 1284779
Deze Steel lasscharnieren zijn 180,0 mm lang en hebben een diameter van 20,0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 493496

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
180,0 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Pin Diameter
:
13,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 15,31 13 : € 9,57 25 : € 7,65
essential solutions
delivered