Roestvrij staal Lasscharnieren met een Roestvrij staal pen

Artikelcode: 1259074
Deze Roestvrij staal lasscharnieren zijn 80,0 mm lang en hebben een diameter van 13,0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 493511

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Roestvrij staal
Totale Lengte
:
80,0 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Totale diameter
:
13,0 mm
Pindiameter
:
8,0 mm
Materiaal Pin
:
Roestvrij staal
Materiaal onderlegring
:
Roestvrij staal
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,13 13 : € 6,95 25 : € 5,57
essential solutions
delivered