Aluminium Lasscharnieren met een Roestvrij staal pen

Artikelcode: 1259073
Deze Aluminium lasscharnieren zijn 80,0 mm lang en hebben een diameter van 13,0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 493507

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Aluminium
Totale Lengte
:
80,0 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Totale diameter
:
13,0 mm
Pindiameter
:
8,0 mm
Materiaal Pin
:
Roestvrij staal
Materiaal onderlegring
:
Roestvrij staal
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,77 25 : € 2,98 50 : € 2,39
essential solutions
delivered