Staal Lasscharnieren met een Staal pen

Artikelcode: 1259065
Deze Staal lasscharnieren zijn 40,0 mm lang en hebben een diameter van 8,0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 493488

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Staal
Totale Lengte
:
40,0 mm
Totale breedte
:
10,0 mm
Totale diameter
:
8,0 mm
Pindiameter
:
5,0 mm
Materiaal Pin
:
Staal
Materiaal onderlegring
:
Staal
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,16 25 : € 1,36 50 : € 1,08
essential solutions
delivered