ZwartZink legering Hoekscharnier met een offset van 90˚

Artikelcode: 693122E
Deze ZwartZink legering 90˚ offset hoekscharnieren hebben een maximale draaihoek van 180 °, zijn 27,0 mm lang, 19,0 mm dik en 50,0 mm breed.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 491875

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale draaihoek
:
180 °
Totale Lengte
:
27,0 mm
Totale breedte
:
50,0 mm
Totale dikte
:
19,0 mm
Materiaal
:
Zink legering
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Merk
:
Mesan
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered