ONLINE CATALOGUS ZwartZinklegering Hoekscharnier met een offset van 90˚

Artikelcode: 693122E
Deze ZwartZinklegering 90˚ offset hoekscharnieren hebben een maximale draaihoek van 180 °, zijn 27,0 mm lang, 19,0 mm dik en 50,0 mm breed.

Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 491875

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale draaihoek
:
180 °
Totale Lengte
:
27,0 mm
Totale breedte
:
50,0 mm
Totale dikte
:
19,0 mm
Materiaal
:
Zinklegering
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Mesan
ID - Mfg Item Number
:
693-1-2-2
Massief materiaal
:
Gegoten Zinklegering
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 10,36 50 : € 6,23 500 : € 5,93 1000 : € 5,61
essential solutions
delivered