Metalen Offset Lift-off-scharnieren

Artikelcode: 1699121001E
1699121001E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551557

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte deurbevestiging
:
80,0 mm
Pindiameter
:
18,0 mm
Materiaal Pin
:
Roestvrij staal
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts
Totale Lengte
:
80,0 mm
Totale breedte
:
70,0 mm
Materiaal
:
Zink legering
Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Bevestigingsmethode
:
Inzetstuk
Materiaal Body
:
Gegoten zink legering sterven
Massief materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Merk
:
Mesan
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch
Hoogte deurvleugel
:
80,0 mm
Dikte
:
8.0 mm (0.315 in)
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,82 10 : € 5,51 20 : € 4,42 200 : € 4,19
essential solutions
delivered