Metalen Offset Lift-off-scharnieren

Artikelcode: 1699111001E
1699111001E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 551555

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte deurbevestiging
:
80,0 mm
Pin Diameter
:
18,0 mm
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts
Totale Lengte
:
80,0 mm
Totale breedte
:
70,0 mm
Mounting Method
:
Inzetstuk
Merk
:
Mesan
Compatible Thread Standard (All)
:
Metrisch
Hoogte deurvleugel
:
80,0 mm
Thickness
:
8.0 mm (0.315 in)
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,32 10 : € 5,20 20 : € 4,17 200 : € 3,95
essential solutions
delivered