Metalen Offset Lift-off-scharnieren

Artikelcode: 550082
550082


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Pindiameter
:
6,0 mm
Materiaal Pin
:
Roestvrij staal
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Totale Lengte
:
80,0 mm
Totale breedte
:
6,0 mm
Materiaal
:
Roestvrij staal
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsmethode
:
Pin
Materiaal Body
:
Roestvrij staal
Massief materiaal
:
304 roestvrij staal
Hoogte deurvleugel
:
80,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 18,06 5 : € 9,02 25 : € 4,31 50 : € 2,72 250 : € 2,44 500 : € 2,04
essential solutions
delivered