Metalen Offset Lift-off-scharnieren

Artikelcode: 550081
550081


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte deurbevestiging
:
80,0 mm
Pindiameter
:
6,0 mm
Materiaal Pin
:
Roestvrij staal
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Totale Lengte
:
80,0 mm
Totale breedte
:
80,0 mm
Materiaal
:
Roestvrij staal
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsmethode
:
Pin
Materiaal Body
:
Roestvrij staal
Massief materiaal
:
304 roestvrij staal
Hoogte deurvleugel
:
80,0 mm
Dikte
:
3.0 mm (0.118 in)
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 89,07 2 : € 44,53 12 : € 22,26 25 : € 13,41 125 : € 12,05 250 : € 10,06
essential solutions
delivered