ONLINE CATALOGUS Metalen Offset Lift-off-scharnieren

Artikelcode: 550076
550076

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Pindiameter
:
6,0 mm
Materiaal Pin
:
Staal
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Overall Length
:
80,0 mm
Overall Width
:
6,0 mm
Material
:
Verzinkt Staal
Colour
:
Naturel
Mounting Method
:
Pin
Hoogte deurvleugel
:
80,0 mm
Materiaal Body
:
Verzinkt Staal
Full Material
:
Verzinkt Staal
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,97 5 : € 4,48 25 : € 2,14 50 : € 1,35 250 : € 1,21 500 : € 1,01
essential solutions
delivered