Metalen Offset Lift-off-scharnieren

Artikelcode: 550075
550075


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte deurbevestiging
:
80,0 mm
Pindiameter
:
6,0 mm
Materiaal Pin
:
Staal
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Totale Lengte
:
80,0 mm
Totale breedte
:
80,0 mm
Materiaal
:
Verzinkt staal
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsmethode
:
Pin
Materiaal Body
:
Verzinkt staal
Massief materiaal
:
Verzinkt staal
Hoogte deurvleugel
:
80,0 mm
Dikte
:
3.0 mm (0.118 in)
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 35,18 2 : € 17,60 12 : € 8,79 25 : € 5,29 125 : € 4,76 250 : € 3,96
essential solutions
delivered