Metalen Offset Lift-off-scharnieren

Artikelcode: 699122001E
699122001E


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 491173

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale rotatie
:
180°
Lengte deurbevestiging
:
64,0 mm
Materiaal Pin
:
Roestvrij staal
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts
Totale Lengte
:
64,0 mm
Totale breedte
:
17,0 mm
Totale dikte
:
50,0 mm
Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Kleur
:
Zwart
Materiaal Body
:
Gegoten zink legering sterven
Gatvorm
:
Schroefdraad hengsten
Coating
:
Gepoedercoat
Merk
:
Mesan
Groottes bevestigingsgat
:
M5
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 19,13 50 : € 11,52 500 : € 10,94 1000 : € 10,36
essential solutions
delivered