Metalen In-Line Lift-off-scharnieren

Metalen In-Line Lift-off-scharnieren zorgen dat inbouwdeuren eenvoudig verwijderd kunnen worden. Ze hebben een scharnierhoek van 180˚.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Totale Lengte

Totale breedte

Totale dikte

Kleur

Materiaal


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale rotatie
:
180°
Lengte deurbevestiging
:
64,5 mm
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Totale Lengte
:
64,5 mm
Totale breedte
:
17,0 mm
Totale dikte
:
17,0 mm
Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal Body
:
Gegoten zink legering sterven
Merk
:
Mesan
Coating
:
Gepoedercoat
Gatvorm
:
Schroefdraad hengsten
Groottes bevestigingsgat
:
M5
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 10,49 50 : € 6,32 500 : € 6,00 1000 : € 5,68 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Maximale rotatie
:
180°
Lengte deurbevestiging
:
64,5 mm
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Totale Lengte
:
64,5 mm
Totale breedte
:
17,0 mm
Totale dikte
:
17,0 mm
Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Kleur
:
Zwart
Materiaal Body
:
Gegoten zink legering sterven
Merk
:
Mesan
Coating
:
Gepoedercoat
Gatvorm
:
Schroefdraad hengsten
Groottes bevestigingsgat
:
M5
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,12 50 : € 6,70 500 : € 6,36 1000 : € 6,02 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Maximale rotatie
:
180°
Lengte deurbevestiging
:
32,0 mm
Materiaal Pin
:
Zink
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Totale Lengte
:
64,5 mm
Totale breedte
:
32,0 mm
Totale dikte
:
17,5 mm
Materiaal
:
Zink
Kleur
:
Zwart
Materiaal Body
:
Zink
Coating
:
Gepoedercoat
Gatvorm
:
Schroefdraad hengsten
Groottes bevestigingsgat
:
M5
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,76 20 : € 5,28 200 : € 5,00 400 : € 4,74 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Maximale rotatie
:
180°
Lengte deurbevestiging
:
47,0 mm
Materiaal Pin
:
Roestvrij staal
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Totale Lengte
:
95,0 mm
Totale dikte
:
13,0 mm
Materiaal
:
Roestvrij staal
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal Body
:
Roestvrij staal
Gatvorm
:
Schroefdraad hengsten
Groottes bevestigingsgat
:
M5
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 15,48 10 : € 9,31 100 : € 8,84 200 : € 8,37 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Maximale rotatie
:
180°
Lengte deurbevestiging
:
64,5 mm
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Totale Lengte
:
64,5 mm
Totale breedte
:
17,0 mm
Totale dikte
:
17,0 mm
Materiaal
:
Gegoten zink legering sterven
Kleur
:
Zwart
Materiaal Body
:
Gegoten zink legering sterven
Merk
:
Mesan
Coating
:
Gepoedercoat
Gatvorm
:
Schroefdraad hengsten
Groottes bevestigingsgat
:
M5
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered