180° Lift-off scharnieren met schroefbevestiging

Artikelcode: 89962001E
Deze 180° lift-off scharnieren met schroefbevestiging hebben een Rechts bevestigingsrichting en een Open gat vorm. De pen is gemaakt van Roestvrij staal en ze zijn 100,0 mm lang, 2,5 mm dik en 75,0 mm breed


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 493769

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale rotatie
:
180°
Lengte deurbevestiging
:
100,0 mm
Materiaal Pin
:
Roestvrij staal
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts
Totale Lengte
:
100,0 mm
Totale breedte
:
75,0 mm
Totale dikte
:
2,5 mm
Materiaal
:
Staal
Kleur
:
Zwart
Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Materiaal Body
:
Staal
Gatvorm
:
Open gat
Coating
:
Gepoedercoat
Merk
:
Mesan
Groottes bevestigingsgat
:
11 0 mm
Bevestigingsstijl
:
Surface Mount
Aantal bevestigingsgaten
:
4
Scharniertype
:
Leaf Lift-Off Hinge
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 29,43 20 : € 17,71 200 : € 16,82 400 : € 15,93
essential solutions
delivered