NIEUW Lift-off scharnieren met schroefbevestiging

Artikelcode: 3399401002E
Deze lift-off scharnieren met schroefbevestiging hebben een Left hand bevestigingsrichting en een vorm. De pen is gemaakt van en ze zijn 60,0 mm lang, 15,0 mm dik en 60,0 mm breed


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsoriëntatie
:
Left hand
Totale Lengte
:
60,0 mm
Totale breedte
:
60,0 mm
Totale dikte
:
15,0 mm
Materiaal
:
Roestvrij staal
Kleur
:
Grijs
Afwerking
:
Mat
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 50,96 50 : € 29,13 200 : € 22,65
essential solutions
delivered