Plastic hoekscharnieren

Artikelcode: 468209
468209


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale rotatie
:
180°
Materiaal Body
:
Glasvezelversterkt Nylon
Totale Lengte
:
25,0 mm
Totale breedte
:
21,5 mm
Totale dikte
:
17,5 mm
Pindiameter
:
6,0 mm
Pinglengte
:
53,0 mm
Materiaal Pin
:
POM
Afwerking
:
Polyoxymethylene
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
30% glas gevuld Nylon
Merk
:
Mesan
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Bevestigingsmethode
:
Gelast
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 15,21 10 : € 7,61 50 : € 3,63 100 : € 2,29 1000 : € 2,18 2000 : € 2,06
essential solutions
delivered