NIEUW Gegoten zink legering sterven - materiaal body, bevestigingsmethode

Artikelcode: 49711E
Dit metalen hoekscharnier heeft een breedte van 30,0 mm. De stift van dit scharnier heeft een diameter van en is lang.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale rotatie
:
180°
Materiaal Body
:
Gegoten zink legering sterven
Totale Lengte
:
28,6 mm
Totale breedte
:
30,0 mm
Totale dikte
:
2,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 2,85 250 : € 2,22
essential solutions
delivered