Gegoten Zinklegering - materiaal body, Gelast bevestigingsmethode

Artikelcode: 29711215E
Dit metalen hoekscharnier heeft een breedte van 28,0 mm. De stift van dit scharnier heeft een diameter van 6,0 mm en is 53,0 mm lang.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468198

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale rotatie
:
180°
Totale Lengte
:
30,0 mm
Totale breedte
:
28,0 mm
Totale dikte
:
18,0 mm
Pin Diameter
:
6,0 mm
Pinglengte
:
53,0 mm
Merk
:
Mesan
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Mounting Method
:
Gelast
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,00 50 : € 4,22 500 : € 4,00 1000 : € 3,78
essential solutions
delivered