Gegoten zink legering sterven - materiaal body, Gelast bevestigingsmethode

Artikelcode: 298122E
Dit metalen hoekscharnier heeft een breedte van 37,0 mm. De stift van dit scharnier heeft een diameter van 6,0 mm en is 53,0 mm lang.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468196

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale rotatie
:
180°
Materiaal Body
:
Gegoten zink legering sterven
Totale Lengte
:
37,0 mm
Totale breedte
:
37,0 mm
Totale dikte
:
27,5 mm
Pindiameter
:
6,0 mm
Pinglengte
:
53,0 mm
Materiaal Pin
:
Roestvrij staal
Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Gegoten zink sterven
Materiaal
:
Zink
Merk
:
Mesan
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Bevestigingsmethode
:
Gelast
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 10,08 50 : € 6,06 500 : € 5,77 1000 : € 5,45
essential solutions
delivered