Hoekscharnieren met veer en pen

Hoekscharnieren met springveer zijn bedoeld voor intern bevestigde deuren. Ze kunnen als paar of met een scharnierstift die op het frame wordt gelast worden gebruikt
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
Maximale rotatie
:
110°
Materiaal Body
:
Staal
Totale Lengte
:
51,5 mm
Pindiameter
:
4,0 mm
Materiaal Pin
:
Staal
Afwerking
:
Koper and Elektrolytisch verzinkt
Kleur
:
Koper;Natuurlijke
Merk
:
Mesan
Massief materiaal
:
Staal
Bevestigingsmethode
:
Gelast
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Speciale eigenschappen (alle)
:
Spring Loaded
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 21,91 10 : € 10,96 50 : € 5,24 100 : € 3,30 1000 : € 3,14 2000 : € 2,97 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Maximale rotatie
:
110°
Materiaal Body
:
Staal
Totale Lengte
:
51,5 mm
Pindiameter
:
4,0 mm
Materiaal Pin
:
Staal
Afwerking
:
Koper and Elektrolytisch verzinkt
Kleur
:
Koper;Natuurlijke
Merk
:
Mesan
Massief materiaal
:
Staal
Bevestigingsmethode
:
Gelast
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Speciale eigenschappen (alle)
:
Spring Loaded
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 27,58 10 : € 13,79 50 : € 6,58 100 : € 4,14 1000 : € 3,94 2000 : € 3,74 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Maximale rotatie
:
110°
Materiaal Body
:
Staal
Totale Lengte
:
67,5 mm
Pindiameter
:
9,0 mm
Materiaal Pin
:
Staal
Afwerking
:
Koper and Elektrolytisch verzinkt
Kleur
:
Koper;Natuurlijke
Merk
:
Mesan
Massief materiaal
:
Staal
Bevestigingsmethode
:
Gelast
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Speciale eigenschappen (alle)
:
Spring Loaded
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,88 10 : € 16,93 50 : € 8,09 100 : € 5,10 1000 : € 4,83 2000 : € 4,58 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Maximale rotatie
:
110°
Materiaal Body
:
Staal
Totale Lengte
:
18,0 mm
Pindiameter
:
6,0 mm
Materiaal Pin
:
Staal
Afwerking
:
Koper and Elektrolytisch verzinkt
Kleur
:
Koper;Natuurlijke
Merk
:
Mesan
Massief materiaal
:
Staal
Bevestigingsmethode
:
Gelast
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Speciale eigenschappen (alle)
:
Spring Loaded
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,69 10 : € 2,33 50 : € 1,11 100 : € 0,704 1000 : € 0,669 2000 : € 0,634 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Maximale rotatie
:
110°
Materiaal Body
:
Staal
Totale Lengte
:
51,5 mm
Pindiameter
:
4,0 mm
Materiaal Pin
:
Staal
Afwerking
:
Koper and Elektrolytisch verzinkt
Kleur
:
Koper;Natuurlijke
Merk
:
Mesan
Massief materiaal
:
Staal
Bevestigingsmethode
:
Gelast
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Speciale eigenschappen (alle)
:
Spring Loaded
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Maximale rotatie
:
110°
Materiaal Body
:
Staal
Totale Lengte
:
67,5 mm
Pindiameter
:
4,0 mm
Materiaal Pin
:
Staal
Afwerking
:
Koper and Elektrolytisch verzinkt
Kleur
:
Koper;Natuurlijke
Merk
:
Mesan
Massief materiaal
:
Staal
Bevestigingsmethode
:
Gelast
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Speciale eigenschappen (alle)
:
Spring Loaded
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Maximale rotatie
:
110°
Materiaal Body
:
Staal
Totale Lengte
:
18,0 mm
Pindiameter
:
6,0 mm
Materiaal Pin
:
Staal
Afwerking
:
Koper and Elektrolytisch verzinkt
Kleur
:
Koper;Natuurlijke
Merk
:
Mesan
Massief materiaal
:
Staal
Bevestigingsmethode
:
Gelast
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Speciale eigenschappen (alle)
:
Spring Loaded
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered