Materiaal pen Steel; Afwerking - Zinc Plated

Artikelcode: 40012181E
Dit externe metalen hoekscharnier heeft een draaihoek van 180° met een Rechts of Links bevestigingsrichting.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 491867

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale rotatie
:
180°
Totale Lengte
:
34,0 mm
Totale breedte
:
34,0 mm
Totale dikte
:
2,5 mm
Pin Diameter
:
M5
Pinglengte
:
34,0 mm
Merk
:
Mesan
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Mounting Method
:
Gelast
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,84 25 : € 7,55 50 : € 7,16 250 : € 6,77 500 : € 6,41
essential solutions
delivered