Veerscharnieren

Artikelcode: 550067
550067


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale rotatie
:
150°
Totale Lengte
:
112,0 mm
Totale dikte
:
12,5 mm
Totale breedte
:
112,0 mm
Bladdikte
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
304 roestvrij staal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Kleur
:
Natuurlijke
Deurbladbreedte
:
38,0 mm
Hoogte deurvleugel
:
52,0 mm
Langste afstand tussen bevestigingsgaten
:
36,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
17,0 mm
Maximale draaihoek
:
150 °
Diameter Bevestigingsgat
:
4,0 mm
Totale hoogte
:
81,0 mm
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 31,42 10 : € 28,57 20 : € 22,03 100 : € 19,82 200 : € 17,62
essential solutions
delivered