Veerscharnieren

Artikelcode: 550039
550039


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale rotatie
:
150°
Totale Lengte
:
100,0 mm
Totale dikte
:
12,5 mm
Totale breedte
:
83,0 mm
Bladdikte
:
6,0 mm
Afwerking
:
Schakel geanodiseerd
Massief materiaal
:
Nylon 6;30% glas gevuld;Polyoxymethylene;Staal
Materiaal
:
Aluminium
Kleur
:
Natuurlijke
Langste afstand tussen bevestigingsgaten
:
57,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
37,0 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
6,0 mm
Totale hoogte
:
100,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 91,00 25 : € 75,83 50 : € 60,67 500 : € 56,41
essential solutions
delivered