Veerscharnieren

Artikelcode: 550038
550038


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale rotatie
:
150°
Totale Lengte
:
67,0 mm
Totale dikte
:
10,0 mm
Totale breedte
:
55,0 mm
Bladdikte
:
4,5 mm
Afwerking
:
Schakel geanodiseerd
Massief materiaal
:
Nylon 6;30% glas gevuld;Polyoxymethylene;Staal
Materiaal
:
Aluminium
Kleur
:
Natuurlijke
Langste afstand tussen bevestigingsgaten
:
48,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
38,0 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
6,0 mm
Totale hoogte
:
100,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 43,11 25 : € 35,93 50 : € 28,74 500 : € 26,74
essential solutions
delivered