Open/Gesloten Positiescharnieren

Artikelcode: 550052
550052


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
240,0 mm
Totale breedte
:
40,0 mm
Bladdikte
:
1,5 mm
Open/gesloten
:
Open
Afwerking
:
Ruw
Massief materiaal
:
Roestvrij staal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Kleur
:
Natuurlijke
Veertype
:
Opening
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
Weld
Bevestigingsmethode
:
Gelast
Pindiameter
:
4,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 271,55 2 : € 135,78 12 : € 67,89 25 : € 40,85 125 : € 36,76 250 : € 30,63
essential solutions
delivered