ONLINE CATALOGUS Open/Gesloten Positiescharnieren

Artikelcode: 550050
550050

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Overall Length
:
240,0 mm
Overall Width
:
40,0 mm
Bladdikte
:
1,5 mm
Open/gesloten
:
Open
Material
:
RVS
Langste afstand tussen bevestigingsgaten
:
60,0 mm
Aantal gaten
:
8
Veertype
:
Opening
Distance Between Fixing Holes
:
22,7 mm
Mounting Method
:
Gelast
Pindiameter
:
4,0 mm
Mounting Hole Diameter
:
4,0 mm
Afwerking
:
Ruw
Colour
:
Naturel
Full Material
:
RVS
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 277,95 2 : € 138,98 12 : € 69,48 25 : € 41,81 125 : € 37,63 250 : € 31,35
essential solutions
delivered